製品の公開
H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board
Hunter Panels

H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

Google翻訳”,
H-Shield CGは、オンラインで製造されたクローズドセルポリイソシアヌレートフォームコアと、ボードの片面に明るい色、もう片面に暗い色の高性能コーティングガラス面材で構成された硬質屋根断熱パネルです。2.0インチと2.6インチの厚さには、5%バイオ含有量オプション付きのPolyiso Eco Ready(オプション)が利用可能です。詳細については、下記の技術データシートを参照してください。規格と準拠 ASTM C 1289 タイプII、クラス2、グレード2(20 psi)またはグレード3(25 psi)国際建築基準(IBC)第26章フロリダ州製品承認番号FL 5968カリフォルニア州コード規制、タイトル24、断熱品質基準ライセンス番号TI-1420マイアミデイド郡製品管理承認済み
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
技術仕様
  • Unique refh-shield-cg-rigid-roof-insulation-board
  • コレクションセットRoof Products
  • コレクションRoof Insulation Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米