製品の公開
Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Google翻訳”,
Xci 286は、エネルギー効率に優れた硬質断熱パネルです。独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアをオンラインで製造し、片面が白色、もう片面が反射性の銀色である15ミル厚のガラス繊維強化箔で表面処理しています。このパネルは、商業施設、住宅、工業施設、農業施設、金属建築物などの内壁や天井への露出用途向けに設計されています。厚さ1.0インチ~3.0インチの製品には、バイオ含有率5%のPolyiso Eco Ready(オプション)もご用意しています。詳細については、下記の技術データシートをご覧ください。
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316.6
    • NFPA 286 passed for exposed interior walls or ceilings applications
    • Numerous NFPA 285 compliant assembly options
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • UL 1715
    • Wisconsin Building Product Evaluation Report 201402-I
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
    • CAN/ULC S-704 Type 1 Class 1
技術仕様
  • Unique refxci-286-rigid-insulation-panel
  • コレクションセットXci Wall Products
  • コレクションExternal Wall Insulated Boards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls
  • MasterFormat 2014 コード07 42 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels

対応地域

北米