製品の公開
Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation  Panel
Hunter Panels

Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Google翻訳”,
Xci Ply Class Aは、エネルギー効率の高い硬質断熱パネルです。片面には高性能コーティングされたガラス繊維強化合板、もう片面には5/8インチまたは3/4インチの防火処理合板を接着した、独立気泡構造のClass Aポリイソシアヌレートフォームコアで構成されています。この製品はスタッドに直接取り付けることができ、最小限の連続断熱要件を満たすことでスタッドキャビティ断熱材を不要にします。ファスナーを皿穴加工しないでください。詳細については、下記の技術データシートを参照してください。規格および準拠事項:ASTM C 1289、IBC第26章およびIRCセクションR316、多数のNFPA 285準拠アセンブリ、多数のUL 263時間設計、DRJ技術評価レポート1402-01、カリフォルニア州法典第24編断熱品質基準、ライセンス番号TI-1420、カリフォルニア州家庭用品・サービス局
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
技術仕様
  • Unique refxci-ply-class-a-rigid-insulation-wall-panel
  • コレクションセットXci Wall Products
  • コレクションExternal Wall Insulated Boards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls
  • MasterFormat 2014 コード07 42 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels

対応地域

北米