製品の公開
Xci Foil Class A Wall Insulation
Xci Foil Class A Wall Insulation
    Hunter Panels

    Xci Foil Class A Wall Insulation

    Google翻訳”,
    Xci Foil Class Aは、エネルギー効率に優れた硬質断熱パネルで、両面に15ミル厚の強化フォイル面材を貼付し、オンラインで製造された独立気泡構造のClass Aポリイソシアヌレートフォームコアで構成されています。このパネルは、厚さ1インチから4インチまでの4フィート×8フィートのパネルで提供されます。このパネルは、空気バリアと水バリアの要件を満たすようにテストされており、継ぎ目や貫通部を承認された材料で処理すれば、オールインワンの機能を発揮します。厚さ1.0インチから3.0インチまでには、5%バイオ含有オプションを備えたPolyiso Eco Ready(オプション)もご用意しています。詳細については、下記の技術データシートをご覧ください。
    仕様
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
      • ASTM E 2178 – less than 0.001 L (s.m2 ) at 75 Pa
      • ASTM E 2357 – no leakage
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    技術仕様
    • Unique refxci-foil-class-a-wall-insulation
    • コレクションセットXci Wall Products
    • コレクションExternal Wall Insulated Boards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEG020500
    • ETIM 名Building - insulation material
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels

    対応地域

    北米