製品の公開
Xci Foil Wall Insulation
Xci Foil Wall Insulation
    Hunter Panels

    Xci Foil Wall Insulation

    Google翻訳”,
    Xci Foil は、オンラインで製造されたクローズドセル ポリイソシアヌレート フォーム コアと不透過性のフォイル表面材で構成された、エネルギー効率の高い硬質断熱パネルです。このパネルは、厚さ 1 インチから 4 インチの 4 フィート x 8 フィートのパネルで提供されます。このパネルは、ミネラル ウール「ci」と比較して、1 インチあたりの R 値と吸水性能が向上しています。詳細については、以下の技術データ シートを参照してください。コードとコンプライアンス ASTM C 1289IBC Chapter 26 および IRC Section R316多数の NFPA 285 準拠アセンブリ多数の UL 263 時間設計DRJ 技術評価レポート 1402-02マイアミ デイド郡製品管理承認カリフォルニア州法典、タイトル 24、断熱品質基準ライセンス番号TI-1420カリフォルニア州家庭用品およびサービス局CCMC 13460-L;タイプ2、クラス1 UL規格カナダでの使用が認定済み CAN/ULC S-704 タイプ1、クラス1
    仕様
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L; Type 2, Class 1
      • UL Classified for use in Canada
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    技術仕様
    • Unique refxci-foil-wall-insulation
    • コレクションセットXci Wall Products
    • コレクションExternal Wall Insulated Boards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEG020500
    • ETIM 名Building - insulation material
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels

    対応地域

    北米