製品の公開
iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

Google翻訳”,

新しいiN199ニューロン

Neuronラインへの最新の追加は、120ガロンのタンクを利用する天然ガスまたはプロパンを使用するすべてのタンクレス給湯器にドロップイン対応できるように特別に設計されました。 IntellihotのiN199は、商業施設のエネルギー料金を年間最大40%節約し、温室効果ガス排出量を40%削減します。 iN199は、タンクを維持することなく、手頃な価格で信頼性の高いお湯を必要とする商業施設に最適なタンクレスソリューションです。

システムの設置は、従来のタンクタイプの給水器よりも速く、簡単で、安価です。

iN199の機能:

  • 199,950BTU/時。
  • 柔軟なフローティング設計、応力緩和および耐熱衝撃性
  • マルチユニット-一般的なベントを備えたマスターレスカスケード
  • ガス圧-2.5"-14"wcのガス圧範囲で動作します
  • 7 "カラータッチスクリーン-リアルタイムの重要なデータ、トラブルシューティング、部品の摩耗などへのアクセス
  • ダイレクトセル-LTE接続(2年間無料で24時間年中無休で監視)
  • 米国で設計および製造
  • 私たちの工場からあなたの倉庫や現場への迅速な発送!
  • 重量:266ポンド。

追加機能

ガス圧センサー–サイトのガス設置の問題に対処

水圧センサー–ポンプの始動障害を排除します

コントロールボードによって制御されるポンプ–自動ポンプ制御

コントロールボードOTA–ソフトウェアバックアップ付き

インテリジェントシリーズタッチスクリーンディスプレイ–画面のメモリの増加

スマートフォールト/アラート–ソフトウェアが最も可能性の高い原因を特定します

仕様
  • Type: Indoor, Floor Mounted, On-Demand Water Heater

    Fuel: Preset for NG / LP convertible without additional parts

    Minimum Input (BTU/hr): 30,000

    Maximum Input (BTU/hr): 199,950

    Maximum Output (BTU/hr): 191,950

    Thermal Efficiency: 96%

    Turn Down Ratio (TDR): 7:1

    Water Inlet / Outlet Connections: 1-1/2” NPT

    Gas Inlet Connection: 3/4” NPT

    Condensate Drain Connection: 3/4” NPT panel mount

    Maximum Condensate Flow Rate (GPH): 3.6

    Unit Dimensions H X W X D (Inches): 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)

    Service Clearances: 4" on the back, 6” on the top, 21" on the front, and 6” on the sides

    Unit Weight (LBS): 266 LBS

    Shipping Crate Dimensions H X W X D / Weight: 85 X 29.5 X 27 (Inches) / 366 (LBS)

    Venting Type: Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)

    Venting Materials (USA): Sch. 40 PVC, Sch. 80 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel

    Venting Materials (Canada): Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)

    Vent Size (Diameter): 3” Ø

    Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent*: 195 FT

    Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent*: 95 FT

    * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow

    Ignition: Electronic Spark Ignition

    Temperature Range: 100°F – 190°F

    Temperature Stability: +/- 4°F (During Demand)

    Installation Location Ambient Temperature: 40°F – 130°F

    Safety: Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing

    Water Pressure Min / Max (PSIG): 30 / 160

    NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire): 2.5” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    NG/LP - Maximum Static Gas Pressure: 14” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    Gas Regulator Pressure Set To: 8” WC for NG, 11” WC for LP

    Electrical: 120V AC, 60 Hz

    Power Consumption: Max 9 Amps, 10W (Standby)

    Internal Water Volume (gallons): 1

技術仕様
  • Unique refiN199
  • コレクションセットNeuron
  • コレクションCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-31 29 11
  • OmniClassタイトルInstantaneous Hot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米 南アメリカ