製品の公開
iN501 Slim Design Commercial Tankless System
iN501 Slim Design Commercial Tankless System
iN501 Slim Design Commercial Tankless System
iN501 Slim Design Commercial Tankless System
iN501 Slim Design Commercial Tankless System
iN501 Slim Design Commercial Tankless System

    iN501 Slim Design Commercial Tankless System

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    商用タンクレスオンデマンド給湯器

    主な機能

    •複数のステンレス(316L)熱交換器
    •柔軟なフローティングデザイン、ストレス解消、熱
    耐衝撃性
    •組み込みの冗長性-個別の複数の熱機関
    コントロール
    •マルチユニット-一般的なベントを備えたマスターレスカスケード
    •ガス圧-2.5"のガス圧範囲で動作します-
    14"トイレ
    •ASME-HLW準拠
    •米国で設計および製造
    •7"カラータッチスクリーン-使用状況データへのアクセス、
    トラブルシューティング、および部品の摩耗

    パフォーマンス

    •ユニットあたり16.7:1のターンダウン比。
    •最大4ユニットをカスケード接続し、共通のベントで合計
    2,000MBH以上で総ターンダウン率は67:1

    仕様
    • Type Indoor, Commercial, Floor Mounted, Tankess, On-Demand Water Heater

      Fuel Preset for NG / LP convertible without additional parts
      Minimum Input (BTU/hr) 30,000
      Maximum Input (BTU/hr) 499,999
      Maximum Output (BTU/hr) 469,999
      Thermal Efficiency 94%
      Turn Down Ratio (TDR) 16.7:1
      Water Inlet / Outlet Connections 1-1/2” NPT
      Gas Inlet Connection 1-1/2” NPT
      Condensate Drain Connection 3/4” PVC
      Maximum Condensate Flow Rate (GPH) 3.6
      Dimensions H X W X D (Inches) 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)
      Service Clearances Recommend 1” on all sides, 6” top, 12” front
      Weight (LBS) 345 LBS
      Venting Type Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)
      Venting Materials (USA) Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel
      Venting Materials (Canada) Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)
      Vent Size (Diameter) 4” Ø
      Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent* 180 FT
      Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent* 90 FT
      * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Temperature Range 100°F – 190°F
      Temperature Stability +/- 4°F
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety
      Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked
      Vent Detector, Dual Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSIG) 30 / 160
      NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire) 2.5” (non-corrugated, black iron)
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption Max 9.5 Amps, 16W (Standby)
      Internal Water Volume (gallons) 1

    技術仕様
    • Unique refiN501
    • コレクションセットNeuron
    • コレクションCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類熱交換器
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Commercial water heaters
    • UNSPSC40101826
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96
    • Uniclass2015詳細Water heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-31 29 11
    • OmniClassタイトルInstantaneous Hot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    北米 南アメリカ