製品の公開
Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal
JasonL

Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal

Google翻訳”,

多用途で耐久性と信頼性に優れたこの収納棚は、使いやすさと省スペース性を重視して設計されており、お客様のオフィスをすっきりと整理整頓することを使命としています。セントラルロックと後退式ドアを備え、あらゆるオフィス環境に安全な収納を提供します。高品質のスチール製で、非常に柔軟性に優れています。A4ファイルなら2列、Foolscapファイルなら1列(前後)収納可能です。標準装備として、3段の可動棚、2種類の本体カラー、サスペンション式ファイル、PVC扉を備えています。お客様のニーズに最適なタンブール収納ユニットです。

仕様
  • Warranty (years): 5

    Product weight (kg): 36

    Number of shelves: 3

    Material: Metal

    Number of adjustable shelves: 3

    Lockable: Yes

    Carcass thickness (mm): 0.7

    Number of doors: 2

技術仕様
  • Unique refTambour-Sliding-Door-Storage-Cabinet-Metal
  • コレクションセットStorages
  • コレクションTambour
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1025
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)36
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納

対応地域

オセアニア