製品の公開
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]

Google翻訳”,

整理整頓は私の得意分野です。可動棚のおかげで、整理整頓、配置換え、移動も自由自在です。施錠可能な扉は、あらゆるオフィスに必要なセキュリティとプライバシーを提供し、モダンなデザインはどんなオフィス空間にも溶け込みます。ホワイト、メープル、ウェンジの3色からお選びいただけ、10年間の保証付きです。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

技術仕様
  • Unique refuniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • コレクションセットStorages
  • コレクションUniform Office Storages
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納

対応地域

オセアニア