製品の公開
Series 20 High Efficiency Single Packaged Units with Hot Gas Reheat
Series 20 High Efficiency Single Packaged Units with Hot Gas Reheat
    Johnson Controls

    Series 20 High Efficiency Single Packaged Units with Hot Gas Reheat

    Google翻訳”,
    より高いレベルで、より長く動作するように設計されています。

    ジョンソンコントロールズのシリーズ20は、エネルギー効率の高いパッケージで堅牢な信頼性を提供します。

    これは、長持ちする耐久性のあるパッケージで効率的な冷却を必要とするアプリケーションに最適です。
    • 軽工業
    • 倉庫
    • 中規模オフィスビル
    • スーパーマーケット
    • 診療所や診療所

    パフォーマンスの向上、コストの削減

    シリーズ20ユニットは、ダウンフローから水平フローに現場で変換可能です。それらは、出荷前に工場で配線、配管、充電、テストされています。また、全周ベースレールはユニットに恒久的に取り付けられています。それはすべて、設置時間とコストの削減を意味します。

    シリーズ20は以下を提供します:
    • 起動時にコンプレッサーを保護するための標準位相モニター
    • 環境に配慮した操作のためのHFC-410A冷媒
    • 省エネ効率のための12.4へのEER評価
    • 設置が簡単な全周ベースレール
    • ガス/加熱による80%の固体効率
    • 頑丈な信頼性と改善された熱伝達
    • ASHRAE90.1エネルギー効率基準への準拠
    技術仕様
    • Unique refjci-series020_ZR
    • コレクションセットPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • コレクションSeries 020
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備