Genesis LED EG4Sシリーズスピーカーは、高性能な出力と洗練された薄型デザイン、そして設置・運用コストを抑える省エネ技術を兼ね備えています。これらの新製品は、エネルギー効率と人命の安全性を念頭に置いて設計されています。
スピーカーは、現場で設定可能な選択可能なワット数タップ出力レベルを備えています。これらの設定は、最終的な設置後も明確に表示されます。また、スピーカーは25Vと70Vの両方の電圧に対応し、現場で切り替え可能なスイッチを備えています。こうした柔軟性により、デバイスを必要な性能に合わせて簡単に微調整できます。Genesisスピーカーはすべて、オーディオ分配回路の電気的監視を可能にするDCブロッキングコンデンサを搭載しています。
現場で設定可能な音量レベルは、現代の生命安全プロジェクトが求める柔軟性を提供します。また、睡眠エリアに関するNFPAおよびUL 520Hzの要件を満たしているため、新築工事にも改修工事にも最適です。
EG4Sシリーズスピーカーは、広い範囲で明瞭かつ聞き取りやすい音声出力を実現します。緊急時には、高い明瞭度が確保されます。
は生命の安全にとって極めて重要です。メッセージの内容を理解することは、緊急事態が発生していることを知ることと同じくらい重要です。明瞭度は
音声伝送指数で測定され、0.76以上は優れているとみなされます。EG4Sシリーズのスピーカーは、
STIが0.81であることから、メッセージが明確であることが保証されます。
EG4Sシリーズの機器が優れているもう一つの点は、メンテナンス性の高さです。汎用ルームサイド配線プレートにより、事前設置や電気配線が可能になり、付属の診断チェックバーで導通チェックも行えます。配線が正しいことを確信した上で、EG4Sシリーズの機器を簡単に所定の位置に取り付けることができます。革新的なカバー下診断テストポイントも備えています。
取り付けた状態でも、デバイスの回路テストに容易にアクセスできるようにする。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |