製品の公開
Genesis EGCS Series Ceiling Speakers
Kidde Commercial

Genesis EGCS Series Ceiling Speakers

Google翻訳”,

Genesis EGCSシリーズのスピーカーは、高性能な出力と洗練された薄型デザイン、そして設置・運用コストを抑える省エネ技術を兼ね備えています。これらの新製品は、エネルギー効率と人命の安全性を念頭に置いて設計されています。

スピーカーには、ワット数を選択できるタップが搭載されており、設定は最終的な設置後もはっきりと確認できます。また、スピーカーは25Vと70Vの両方の電圧に対応し、現場で切り替え可能なスイッチを備えています。こうした柔軟性により、デバイスを必要な性能に合わせて簡単に微調整できます。Genesisスピーカーはすべて、オーディオ分配回路の電気的監視を可能にするDCブロッキングコンデンサを搭載しています。

現場で設定可能な音量レベルは、現代の生命安全プロジェクトが求める柔軟性を提供します。また、睡眠エリアに関するNFPAおよびUL 520Hzの要件を満たしているため、新築工事にも改修工事にも最適です。

EGCSシリーズのスピーカーは、広い範囲で非常に明瞭な音声出力を実現します。緊急時には、明瞭度が
は生命の安全にとって極めて重要です。メッセージの内容を理解することは、緊急事態が発生していることを知ることと同じくらい重要です。明瞭度は
音声伝送指数で測定され、0.76以上は優れているとみなされます。EGCSシリーズのスピーカーは、
STI 0.81は、メッセージが明確であることを保証します。

EGCSシリーズの機器が優れているもう一つの点は、メンテナンス性の高さです。汎用性の高い室内配線プレートにより、設置前の配線作業や電気配線、付属の診断チェックバーによる導通確認が可能です。配線が正しく接続されていることを確認した上で、EGCSシリーズの機器を簡単に所定の位置に取り付けることができます。革新的なカバー下の診断テストポイントにより、設置した状態でも機器の回路テストを容易に行えます。

技術仕様
  • Unique refgenesis-egcs-series-ceiling-speakers
  • コレクションセットNotification Appliances
  • コレクションAudible, Visual Signaling Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Detection and Alarm
  • OmniClassNumber23-29 31 15 17
  • OmniClassタイトルAudible Fire Notification Devices Speaker