Genesis LED EGCシリーズのホーンとLEDストロボは、洗練された薄型デザインとエネルギー効率の高い技術を採用しており、設置費用と運用コストを削減することで、設置・運用コストを抑えます。高性能LEDは、電源、バックアップ電源、バッテリーの必要量を削減します。これらの新製品は、エネルギー効率と人命安全を念頭に置いて設計されています。
Genesis LED EGCシリーズは、高効率光学系と特許取得済みの電子回路を組み合わせることで、消費電流を抑えつつ、高度に制御された効率的な配光パターンを実現しています。ストロボは、15、30、75、115cdの光出力を現場で選択可能です。
キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED EGCシリーズの機器は必要な電源が少なく、配線も細いため、配管の要件が軽減されます。また、既存のストロボとの互換性も備えているため、新しいLED技術にアップグレードするために既存の機器をすべて交換する必要はありません。実際、EGCストロボはキセノンベースのストロボと同じ回路で混在させ、同じ視野で使用できます。そのため、Genesis LED EGCシリーズは新規設置にも改修にも最適です。
現場で設定可能な音量出力レベルは、現代の生命安全プロジェクトが求める柔軟性を提供し、Genesis LED制御プロトコルは、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボをNFPA 72の要件を十分に満たすように同期させます。
EGCシリーズの機器は、メンテナンス性にも優れています。汎用性の高い室内側配線プレートにより、設置前の配線作業や、付属の診断チェックバーによる導通確認が可能です。配線が正しく接続されていることを確認した上で、EGCシリーズ機器を簡単に設置できます。革新的なカバー下診断テストポイントにより、設置した状態でも機器の回路テストを容易に行えます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |