Genesis LED高輝度スピーカーストロボEEGCSVHは、高性能な出力と洗練された薄型デザイン、そしてエネルギー効率の高い技術を兼ね備えており、設置・運用コストを削減します。高性能LEDは、電源、バックアップ電源、バッテリーの必要数が少なくて済みます。これらの新製品は、エネルギー効率と人命安全性を念頭に置いて設計されています。
スピーカーには選択可能なワット数タップが搭載されており、スピーカーストロボではワット数と光出力レベルの両方を現場で設定できます。これらの設定は、最終的な設置後も明確に表示されます。また、スピーカーは1つのモデルで25Vと70Vの両方の電圧に対応し、現場で切り替え可能なスイッチを備えています。こうした柔軟性により、デバイスを必要な性能に合わせて簡単に微調整できます。Genesisスピーカーはすべて、オーディオ分配回路の電気的監視を可能にするDCブロッキングコンデンサを搭載しています。
Genesis LED High Candela EGCSVHは、高効率光学系と特許取得済みの電子回路を組み合わせることで、消費電流を抑えつつ、高度に制御された効率的な集光パターンを実現します。ストロボは、135、150、177、または185カンデラの光出力を現場で選択できます。
キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED High Candela EGCSVH機器は消費電流が大幅に削減されているため、回路長の延長、回路あたりの機器数の増加、より細い電線の使用、設置に必要な電源の削減といったメリットが得られます。また、従来のストロボとの互換性も備えているため、新しいLED技術にアップグレードするために既存の機器をすべて交換する必要はありません。実際、High Candela EGCSVHストロボは、キセノンベースのストロボと同じ回路で使用でき、同じ視野角で使用可能です。そのため、Genesis LED EGCSVHは新規設置にも改修にも最適です。
現場で設定可能な音量レベルは、現代の生命安全プロジェクトが求める柔軟性を提供します。また、Genesis LED制御プロトコルにより、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボライトがNFPA 72の要件を十分に満たすように同期されます。さらに、睡眠エリアに関するNFPAおよびUL 520Hzの要件も満たしているため、新築工事にも改修工事にも最適です。
高カンデラEGCSVHスピーカーは、広い範囲で明瞭かつクリアな音声を出力し、高い明瞭度を実現します。緊急時には、音声の明瞭度が人命の安全にとって極めて重要です。緊急事態が発生したことを知ることと同様に、メッセージの内容を理解することも重要です。明瞭度は音声伝送指数(STI)で測定され、0.76以上であれば優れているとみなされます。高カンデラEGCSVHシリーズスピーカーは、STIが0.81の音声を出力し、メッセージの明瞭性を保証します。
High Candela EGCSVH機器の優れた点は、メンテナンス性にもあります。汎用ルームサイド配線プレートにより、設置前の配線作業や、付属の診断チェックバーによる導通チェックが可能です。配線が正しく接続されていることを確認できるため、High Candela EGCSVH機器を簡単に所定の位置に取り付けることができます。革新的なアンダーカバー診断テストポイントにより、設置した状態でも機器の回路テストを容易に行えます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |