製品の公開
Optica Intelligent Duct Smoke Detectors
Optica Intelligent Duct Smoke Detectors
    Kidde Commercial

    Optica Intelligent Duct Smoke Detectors

    Google翻訳”,

    Kidde Commercial Opticaインテリジェントダクト煙感知器は、同クラスで最も先進的かつ信頼性の高い製品です。設置の容易さと卓越した信頼性を追求して設計されたOpticaダクト煙感知器は、実用的なデザイン、先進技術、そして堅牢な性能の完璧なバランスを実現しています。

    Opticaのダクト検出器は、設置の迅速化とメンテナンスの簡素化を実現する独自の設計を採用しています。検出部と制御部が分離され、光学式検出チューブ、コンフォーマルコーティングされた回路基板、親水性コーティングにより、高感度電子機器への汚染物質の侵入を防ぎ、長寿命化を実現しています。清掃が必要な場合でも、アセンブリは簡単に分解でき、数秒で組み立て直すことができます。

    この光検出管は、Optica検出器で使用されている原理の多くを取り入れています。このセンサーは、この優れた技術の性能と利点を受け継いでいます。

    Opticaのダクトセンサーは、煙感知素子からアナログ情報を収集し、デジタル信号に変換します。センサーはこれらの信号を測定・分析し、過去の測定値や時間パターンと比較して警報を発するかどうかを判断します。デジタルフィルターとアルゴリズムにより、火災に通常見られない信号パターンが除去されるため、不要な警報が低減されます。

    技術仕様
    • Unique refoptica-intelligent-duct-smoke-detectors
    • コレクションセットFire Detection Systems
    • コレクションSmoke Detection Devices
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • ETIM コードEC002455
    • ETIM 名Gas detector
    • Uniclass2015コードPr_25_80
    • Uniclass2015詳細Smoke and fire control products
    • MasterFormat 2014 コード28 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Detection and Alarm
    • OmniClassNumber23-29 29 13 11
    • OmniClassタイトルSmoke Detectors