製品の公開
K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer
Kohler

K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer

Google翻訳”,

WAVEテクノロジーは、コマンドで衛生的なタッチレス操作を提供します。センサーは、手をフラッシュメーターの真上で振ったときにのみアクティブになり、子供にとって恐ろしい可能性のあるランダムなフラッシングを排除します。また、誤った作動を排除することで、Waveテクノロジーはさらに大きな節水を実現します。

特徴

  • フィクスチャマウント設計。
  • 1.5VAA電池が含まれています。

材料

  • 真鍮構造。

テクノロジー

  • 正確な起動のためのWAVEテクノロジーを備えた電子赤外線センサー。
  • スロークロージングピストンテクノロジー。

インストール

  • 1-1 /2"スパッドカップリング接続のトイレ設備を対象としています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-10673-SV
  • コレクションセットFlushometer
  • コレクションWAVE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)16.75
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

北米