製品の公開
Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve
Kohler

Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve

Google翻訳”,

Parallel™ は、今日の現代美学運動の典型的な表現です。流れるようなブレンドとシャープなラインのコントラストが洗練さと洗練さを醸し出します。繊細で官能的な曲線がタッチを誘い、正確な幾何学形状がコントロールと精度の感覚を与えます。 Parallel™ は、モダンで現代的なバスルームに暖かさと魅力を与えます。デザインのミニマリズムの起源に忠実に、Parallel™ は目と手とつながる純粋な方法を復活させます。

特徴

  • 1/2 インチ (12.7 mm) 1/4 回転ワッシャーレス セラミック ディスク バルブ
  • 45 psi (3.1 bar) で最大流量 10.0 gpm (37.9 lpm)
  • バルブトリム(別売り)が必要です

材料

  • 耐久性と信頼性を備えた無垢真鍮構造

インストール

  • 8 インチ (203 mm) センターの場合
  • 壁掛け

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-20716-K
  • コレクションセットValves
  • コレクションParallel®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.5
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)2.52
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

北米