製品の公開
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Google翻訳”,

KOHLERの品質を主張します。この3/8"NPTアングルサプライのペアは、焼きなましされた垂直チューブと4アームハンドルストップを備えています。

  • 特徴
  • 真鍮構造。
  • 圧縮弁。
  • ストップ付きアングルサプライのペア。
  • ユニオン接続の焼きなまし垂直管。
  • フランジ付き3/8"NPT接続。
  • 4アームハンドルストップ。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

技術仕様
  • Unique refkohler-K-7605-P
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ

対応地域

北米