製品の公開
K-28212 Anthem™ Six-port digital thermostatic valve
Kohler

K-28212 Anthem™ Six-port digital thermostatic valve

Google翻訳”,

デジタルサーモスタット技術は、シャワーシステムの正確で正確かつ一貫した温度と流量の制御を提供します。この精密に設計されたクラス最高のデジタルサーモスタットバルブは、Anthemデジタルコントロールで使用するように設計されています。その簡単なプラグアンドプレイ設計により、インストールが簡単になります。 6つの独立して制御可能な出口ポートを備えたこのバルブは、6つのシャワー出口が必要なアプリケーションに最適で、2つの異なる温度およびフローゾーンを提供します。オプションのビルトインエコモードでは、一度に1つのコンセントだけを使用して節水できます。

特徴

  • デジタル制御のサーモスタット混合バルブ。
  • 火傷防止保護。
  • 内蔵の温度およびフロー制御。
  • あなたのシャワーの2つの異なる温度と流れのゾーンを可能にします。
  • 一度に1つのコンセントのみに使用を制限する組み込みのエコモードを有効にすることで、水を節約します。
  • 45 psi(3.1 bar)で最大22 gpm(83 lpm)の流量、1つの出口からの最大流量は9.5 gpm(36 lpm)。
  • 真ちゅう製のチューブ接続を備えた6つの独立して制御可能な½"コンセント。
  • 真ちゅう製のチューブ接続を備えた3/4"インレット。

材料

  • 強化されたエンジニアリンググレードの熱可塑性ボディ。

インストール

  • 標準の2"x4"(38 x 102 mm)の壁に取り付けます。
  • デジタル制御(制御に付属のケーブル)から約32フィート(9754 mm)離れた場所にバルブを取り付けます。
  • 120vGFCIレセプタクルに接続するための2ピンプラグが事前に配線されています。
  • Anthemデジタルコントロールが必要です(別売り)。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-28212
  • コレクションセットValves
  • コレクションAnthem™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.98
  • 幅(inch)21.1
  • 奥行き(inch)10.69
関連
  • 主なマテリアルポリオレフィン系熱可塑性エラストマー
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves