製品の公開
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Google翻訳”,

この1/2インチのMasterShowerサーモスタットバルブで通常を超えてシャワーを浴びましょう。スタックバルブトリムと組み合わせると、このバルブは安全性を高めるための高温限界停止と、正確で一貫した温度制御のための高流量を提供します。

特徴

  • 安全性を高めるための高温限界設定。
  • 温度バランスメカニズム。
  • 火傷の危険防止。
  • 統合サービスが停止します。
  • クロスフロー防止。
  • 1/2"NPT接続。
  • 整備可能なインレットフィルタースクリーン。
  • シングルアウトレット。
  • 独立した温度ボリュームコントロール。

材料

  • 鍛造真鍮バルブボディ。

インストール

  • ウォールマウント。
  • ダイバータバススパウトを使用する場合は、K-9663ツインエル(別売り)が必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-2973-KS
  • コレクションセットValves
  • コレクションMasterShower®.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.37
  • 幅(inch)4.62
  • 奥行き(inch)3.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves