製品の公開
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
    Kohler

    Tone™ Two-light sconce

    Google翻訳”,

    ドーム型の透明なガラスのシェード、混合金属のトランペットベース、交差するロッドサポートを備えたトーン照明コレクションは、ミッドセンチュリーのモダンなスタイルに新鮮な解釈をもたらします。ミニマリズム、暖かさ、考え抜かれた機能性を融合した Tone の照明器具は、ご自宅のあらゆるスペースに十分な多用途性を備えています。これらの現代的な作品は、KOHLER® Tone 蛇口コレクションを補完し、統一感のある住宅デザインを実現するために作成されました。

    特徴

    • ドーム型のガラスシェードは交差するロッドとフレア状の金属ベースから伸びており、どんな部屋にもフィットする現代的なデザインです。
    • Toneコレクションの蛇口とコーディネート可能
    • 燭台 (E12) 口金付きの電球が 2 個必要です。タイプGバルブ推奨(別売)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 耐久性に優れた仕上げは長持ちするように設計されており、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています。

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31769-SC02
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションTone™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.7
    • 幅(inch)20.11
    • 奥行き(inch)10.73
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)