製品の公開
MAXIMA Commercial sink MAXS117-120
MAXIMA Commercial sink MAXS117-120

    MAXIMA Commercial sink MAXS117-120

    Google翻訳”,
    はめ込みまたは壁取り付け用の市販のシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、深絞りシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、80 mmタップレッジ、ボウル左または右、2部オーバーフローチューブ付き11/2"廃棄物穴あきステンレス鋼管とプラスチック管、波紋付きのボウルに傾斜したドレンボード、強化ステンレス鋼ブラケット付きのドレンボード、100 mmの背面直立、オプションの壁取り付けブラケット、プレレーザー加工された壁取り付け用のドリル穴で構成されています。
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     382.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge       Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    技術仕様
    • Unique ref2000057698
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)382
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア