製品の公開
SIRIUS Utility sink BS340
SIRIUS Utility sink BS340

    SIRIUS Utility sink BS340

    Google翻訳”,
    はめ込み取り付け用の汎用シンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、寸法500 x 380 x 230 mmのシームレス溶接ボウル、プラスチックオーバーフローパイプ付き1 1/2 "プラグ廃棄物、排水バックセントリック、包括的ワッシャーおよびはめ込み取り付け用クランプアウトカット直径540x450mm寸法560x230 x 470 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      475.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      565.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      230.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Sump basket      No

    技術仕様
    • Unique ref2000057989
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)565
    • 奥行き(mm)475
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)4.26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ