製品の公開
CAMPUS urinal CMPX538WF
CAMPUS urinal CMPX538WF

    CAMPUS urinal CMPX538WF

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の単一小便器、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、楕円形のボウル、壁に向かって隠された水平出口、取り付けと固定はEN 80に準拠、隠しネジ、トラップDN 50を含み、取り付けブラケットとドーム型廃棄物を含みます。水を含まない小便器、90°エルボDN 50、ステンレス鋼廃棄物および膜を含む。
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Waterfree flat perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water free / no flushing
      Type of urinal    C  Single urinal
      Water outlet      Concealed

    技術仕様
    • Unique ref2000071875
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションSingle urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)733
    • 幅(mm)313
    • 奥行き(mm)341
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国南アフリカ
    • 製造国南アフリカ
    • 正味重量(kg)7.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ