製品の公開
RODAN waste bin RODX605E
RODAN waste bin RODX605E

    RODAN waste bin RODX605E

    Google翻訳”,
    埋め込み式取り付け用のゴミ箱、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、丸みを帯びたエッジ、Franke標準キー付きシリンダー錠、壁内フレーム付き取り付け、ステンレス鋼製のネジとダボを含む。容量約23リットル寸法408x690 x 169 mm(W x H x D)
    仕様
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      169.00 mm
      Overall height      690.00 mm
      Overall width      408.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish        Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000090062
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWaste bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)690
    • 幅(mm)408
    • 奥行き(mm)169
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)7.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ