製品の公開
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303

    SIRIUS utility sink BS303

    5つ星のうち4.04.0(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    壁取り付け用の汎用シンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、寸法420 x 400 x 170 mmのシームレス溶接ボウル、丸みを帯びたエッジ、1 1/2 "プラグ廃棄物、右後部排水、40mm後部直立、ステンレス鋼のネジとダウエルを含みます。折りたたみグリッドなし寸法500 x 215 x 400 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    技術仕様
    • Unique ref2000090080
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションCleaners sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)4.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 19 19
    • OmniClassタイトルService Sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア