製品の公開
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    Google翻訳”,
    ブーツ クリーニング ユニットは、滑らかで毛穴のない表面、無煙炭色の樹脂結合ミネラル素材で作られています。高さ調節可能な脚、亜鉛メッキ折りたたみグリッド、レバーバルブ付き手動ブラシ、グラブハンドル、ソールクリーニングブラシ、スプレーアレイ、DN 15 フィートバルブが付属します。 DN 100 廃棄物出口ユニットとスラッジバケット付き。寸法 600 x 425-450 x 900 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
    仕様
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1340 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    技術仕様
    • Unique ref2000101083
    • コレクションセットSpecial cleaning units
    • コレクションShoe and boot cleaning units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1340
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)39.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア