製品の公開
RODAN hygiene waste bin RODX612
RODAN hygiene waste bin RODX612

    RODAN hygiene waste bin RODX612

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のサテンタオルと廃棄ビン、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、約。 6リットルの容量、一体型バッグホルダー、自動閉鎖式蓋、紙製衛生バッグ用の一体型ストレージ、プラスチックバッグ用RODX191衛生バッグディスペンサー、フランケ標準キー付きシリンダー錠、ステンレス鋼ネジとダウエルを組み合わせることができます。寸法350x469 x 130 mm(W x H x D)
    仕様
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      6.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      469.00 mm
      Overall width      350.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000101358
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションHygiene bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)469
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)4.58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ