製品の公開
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Google翻訳”,
    壁取り付けまたは床置き用のゴミ箱、ステンレス鋼製、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、自動閉鎖式の蓋、折りたたみ式バッグホルダー、フランケ標準キー付きシリンダー錠、約。 30リットルの容量、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法280x610 x 210 mm(W x H x D)
    仕様
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000103806
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWaste bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)609
    • 幅(mm)275
    • 奥行き(mm)207
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ