製品の公開
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Google翻訳”,
    壁からの給水と洗眼噴水を接続するための側面接続(プラグで密閉)、三角形のハンドルで操作されるバルブを備えた、表面取り付け用のプルロッド操作の緊急シャワー。壁掛けブラケットと緊急シャワーヘッド付き。非自己閉鎖型で、プルロッドを押し上げることで水の流れを停止します。緑色のEPSコーティング(RAL 6032)、EN 15154、パート1に準拠、ISOに準拠した粘着ラベルに「緊急シャワー」安全標識が含まれています3864、パート1およびユーザーの指示。約体積流量1バールの圧力で65l/ min、約3バールの圧力で110l/ min、水接続G3/4B。
    仕様
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of fitting Wall installation
      Type of connection Wall connection
    技術仕様
    • Unique ref2030019170
    • コレクションセットEmergency showers
    • コレクションWhole body showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-29 37 15
    • OmniClassタイトルEmergency Showers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ