製品の公開
PLANOX wash trough PL30T
PLANOX wash trough PL30T

    PLANOX wash trough PL30T

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のPLANOXシームレス溶接ウォッシュトラフ、クロムニッケル鋼、サテン仕上げ面、ウォッシュトラフの材料の厚さ0.8 mm/サイドパネル1.2mm、壁ブラケットが統合されたサイドパネル、タップレッジを下げて80 mm、タップ穴またはオーバーフローなし、リア40 mm直立、中央廃棄物、G 1 1/2 Bストレーナー廃棄物、取り付け材料が含まれます。長さが1800mm以上の場合は、追加のブラケットが付属しています。特別な長さはご要望に応じてご利用いただけます。寸法3000x210 x 442 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      442.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      3,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      2,920.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    技術仕様
    • Unique ref2030043790
    • コレクションセットWashbasins & Washtroughs
    • コレクションWashtroughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)442
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)19.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ