製品の公開
F5 Hood hair dryer F5DR2001
F5 Hood hair dryer F5DR2001

    F5 Hood hair dryer F5DR2001

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のF5フードヘアドライヤー、タッチフリーアクティベーション用のオプトエレクトロニック制御、統合イオンテクノロジー、ブラシレスおよびメンテナンスフリーのECモーター。オプションの双方向リモコンを使用して調整可能な恒久的な反射のためのセンサー範囲と安全スイッチオフ。熱可塑性材料でできており、ハウジングと取り付けはライトグレーで、乾燥用のくぼみは白で、熱風を均等に分配するための4つの空気出口があります。動作電圧230VAC、50/60Hz総電力1300W暖房電力1200W保護システムIP23空気量190m3 / h = 53 l/s風速8m/s騒音レベル66db(A)寸法280 x 331 x 307 mm(W x H x D)
    仕様
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    技術仕様
    • Unique ref2030050305
    • コレクションセットDryers
    • コレクションHair dryers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)331
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)307
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_62_36
    • Uniclass2015詳細Hair driers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ