製品の公開
F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020
F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020

    F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020

    Google翻訳”,
    DN15自動閉鎖シングルコントロールミキサーとシャワーヘッド用の接続ノズルを備えた壁取り付け用のステンレス鋼製のF5Sミックスシャワーパネル。 FRAMIC自動閉鎖ミキシングカートリッジ、油圧制御、低メンテナンス、停滞なし、セラミックディスクテクノロジー、自動閉鎖、媒体に依存しない設計により流量に依存しない。流れの持続時間の無段階調整。調整可能なターンプルーフ温度ストップ付き。お湯と冷水への接続に。オールメタル構造、ハイポリッシュまたはクロームメッキの目に見えるパーツ。必要な追加のDN15フランケシャワーヘッド用の接続ノズルと、事前に取り付けられたフローレギュレーター9.0 l/min。隆起した機能面とプラスチックカバーキャップを備えたステンレス鋼製のハウジング。逆流防止装置とストレーナを備えたロック可能な水量制御付きの接続ホース。ハウジングの寸法235x1160 x 90 mm(W x H x D)シャワーヘッドは別途注文してください。
    仕様
    • Overall depth      90.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown       No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    技術仕様
    • Unique ref2030054248
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSelf closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ