製品の公開
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    Google翻訳”,
    F5E - A3000 オープントイレフラッシュバルブ DN 20 は、基本設置キットに含まれる壁埋め込み設置用完成設置キットとして電子制御式です。特に、破壊行為の危険がある施設に適しています。防水電子モジュール(お客様側で用意するセンサー用追加入力付き)、電子モジュールまでの最大距離 5 m、フラッシュ量を減らすためのスロットルインサート付きソレノイドフラッシュバルブ、システムケーブル接続用の防水電気Tジャンクション、通気孔付きステンレス鋼製カバープレート 190 x 245 x 2 mm、安全ネジによる前面からの取り付け、ピエゾプッシュボタン付き。最後のアクティビティから24時間後に衛生的なフラッシュが作動します。パラメータ設定、洗浄の無効化、ECC2機能コントローラ(24 V DC)による通信機能付き。
    仕様
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    技術仕様
    • Unique ref2030068203
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic WC flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア