製品の公開
MEDCARE Grab rail MEDC0001
MEDCARE Grab rail MEDC0001

    MEDCARE Grab rail MEDC0001

    Google翻訳”,
    MEDCARE 壁掛け用グラブレール。バリアフリー仕様。ステンレス製、玄武岩グレー塗装仕上げ。パイプ径32mm、素材厚1.5mm、壁面クリアランス84mm。プラスチック製エンドキャップ付き。ステンレス製シリンダーとロゼットによる目立たない取り付け。取り付け材付属。長さ300mm。寸法300 x 79 x 84mm (幅 x 高さ x 奥行)
    仕様
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 306 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    技術仕様
    • Unique ref3600003768
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)79
    • 幅(mm)306
    • 奥行き(mm)84
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ