製品の公開
EXOS Foam soap dispenser EXO625B
EXOS Foam soap dispenser EXO625B

    EXOS Foam soap dispenser EXO625B

    Google翻訳”,
    EXOS 電子ソープディスペンサーは壁取り付け用で、ステンレススチール製、表面はサテン仕上げ、前面は黒の強化安全ガラス、材質の厚さは 1.2 mm、側面に点検窓、鍵付きシリンダー錠、非接触型光電子制御近接センサー付き、電池残量低下を示す LED インジケーター、単 3 電池 4 本 (1.5 V = 6 V) が必要、液体ソープまたはローションに最適、詰め替え容器は 800 ml、使用するソープに応じて 0.6 ~ 1.1 ml を吐出、洗面台またはテーブルトップから少なくとも 300 mm 上の高さに設置可能、取り付け材料付属。
    仕様
    • filling quantity 800
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      number of batteries 4
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008774
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)325
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ