製品の公開
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX

    EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX

    Google翻訳”,
    EXOS ペーパータオルディスペンサーとゴミ箱の組み合わせ、埋め込み取り付け用、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、素材の厚さ 1.2 mm、両方のパーツにシリンダー錠と鍵付き、ペーパータオルディスペンサーの容量は Z 折り紙で 300~400 枚、ゴミ箱の容量は約 30 リットル、バッグホルダーが一体化、取り付け材料付き。
    仕様
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 30
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 1,166 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008904
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCombinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1166
    • 幅(mm)304
    • 奥行き(mm)251
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)15.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_52
    • Uniclass2015詳細Multi-function dispensers

    対応地域

    アジア
    アラブ首長国連邦