製品の公開
410-75 Piped Thermometer Cabinet

410-75 Piped Thermometer Cabinet

Google翻訳”,
Lawler のモデル 410® サーモスタット混合バルブ (タイプ T) は、使用場所の複数の器具用の小型 (3/4 インチ NPT) コントローラーの仕様を満たしています。モデル 410® タイプ T 混合バルブには、温水および冷水ラインの温度と圧力の変化に自動的に反応する、高感度サーモスタット要素が含まれています。ステンレス スチールのピストンとライナーは、水の流れを正確に調整して、一定の出口温度を維持し、予期しない温水または冷水の急上昇を防ぎます。モデル 410® は、流量が 45 psi で 1 ~ 20 GPM の場合、出口温度を ±3 度以内に正確に制御します。モデル 410® は、キャビネットの有無にかかわらず設置できます。
技術仕様
  • Unique ref410-75-piped-thermometer-cabinet
  • コレクションセットShower
  • コレクション410-75 Piped Thermometer Cabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls

対応地域

北米