製品の公開
6725 Piped Thermometer Ball Valve Union

6725 Piped Thermometer Ball Valve Union

Google翻訳”,
Lawler のモデル 67® は、個別のサーモスタット チャンバーと圧力バランス チャンバーを備えた小容量マスター コントローラーで Lawler 独自の Three-Way Protection™ を求める仕様者向けの単一のソリューションです。この稀有なパフォーマンス仕様の組み合わせにより、モデル 67® は 1.5 GPM 以内の温度を調節する「真の」タイプ T/P バルブとなります。67® は、エンジニアがパフォーマンスを犠牲にすることなく、低~中範囲のアプリケーション (½~25 GPM) に合わせてバルブを「適正サイズ」にするのに役立ちます。Three-Way Protection™ を備えた小型マスター コントローラー モデル 67® は、サーモスタット、温水または冷水供給が故障した場合に、温度の暴走、熱衝撃、または火傷から保護します。つまり、すべての Lawler マスター コントローラーと同様に、モデル 67® は ASSE 1017 規格を満たすだけでなく、それを超えています。
技術仕様
  • Unique ref6725-piped-thermometer-ball-valve-union
  • コレクションセットMaster Controller
  • コレクション6725 Piped Thermometer Ball Valve Union
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls