製品の公開
911 Thermometer with Inlet Piping

911 Thermometer with Inlet Piping

Google翻訳”,
911 緊急シャワー/洗眼バルブは、緊急シャワーおよび洗眼器にぬるま湯を供給するために特別に設計されています。温水は、緊急時に散水シャワーを安全かつ効果的に使用することを促進します。Lawler の 911 バルブには、サーモスタットが故障した場合にぬるま湯を供給するために、2 つの独立したサーモスタット要素が含まれています。主な設計上の特徴: 冗長サーモスタット要素 確実な温水遮断 一体型冷水バイパス 2 ~ 60 gpm @ 30 psi の高低 GPM 範囲は、1 回の洗眼または複数の散水シャワーに十分であり、ANSI Z358.1-2014 自主基準を満たしています。911 バルブは、既存の緊急シャワー アプリケーションにインストールでき、簡単にテストおよび修理できます。911 には、温度計、遮断装置、キャビネット アセンブリが用意されており、ラフ ブロンズまたはホワイト クローム仕上げを選択できます。安全性と信頼性が求められる場合は、Lawler 911 シリーズを指定してください。
技術仕様
  • Unique ref911-thermometer-with-Inlet-piping
  • コレクションセットEmergency
  • コレクション911 Thermometer with Inlet Piping
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls

対応地域

北米