製品の公開
911E Thermometer with Inlet Piping Cabinet

911E Thermometer with Inlet Piping Cabinet

Google翻訳”,
911E 緊急シャワー/洗眼器バルブは、緊急シャワーおよび洗眼器に温水を供給するために特別に設計されています。温水は、緊急時に散水シャワーを安全かつ効果的に使用できるようにします。Lawler の 911E バルブには、サーモスタットが故障した場合に温水を供給するためのサーモスタット要素が 1 つ含まれています。主な設計上の特徴: 特許取得済みのサーモスタット要素 温水を確実に遮断 一体型の冷水バイパス 2 ~ 25 gpm @ 30 psi の高低 GPM 範囲は、1 回の洗眼器または 1 回の散水シャワーに十分であり、ANSI Z358.1-2014 自主基準を満たしています。911E バルブは、既存の緊急シャワー アプリケーションにインストールでき、簡単にテストおよび修理できます。911 には、温度計、遮断装置、キャビネット アセンブリが用意されており、仕上げはラフ ブロンズまたはホワイト クロームから選択できます。安全性と信頼性が求められる場合は、Lawler 911 シリーズを指定してください。
技術仕様
  • Unique ref911e-thermometer-with-Inlet-piping-cabinet
  • コレクションセットEmergency
  • コレクション911E Thermometer with Inlet Piping Cabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls

対応地域

北米