製品の公開
SVEA elevförvaring 4 fack med sockel B80xD40xH90
SVEA elevförvaring 4 fack med sockel B80xD40xH90
SVEA elevförvaring 4 fack med sockel B80xD40xH90
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 4 fack med sockel B80xD40xH90

    Google翻訳”,
    必要に応じて構築され、完全に組み立てられた状態で提供される教室のストレージ。フレームには、可能なすべての組み合わせを提供するために、サイドパネル/パーティションに事前に開けられた穴があります。台座付きのこのフレームには、4つの開いた棚があります。 &Nbsp;必要に応じてドアまたは引き出しを追加し、完全に組み立てられた状態で納品します。瞳孔ストレージは完全に開いた状態で使用することもできます。引き出しとドアには、ポストボックスとして機能する透明な狭い開口部があります。素材18mmパーティクルボードラミネート。エッジングABS。脚と台座のあるフレームは、付属の壁掛けブラケットで壁に取り付ける必要があります。ネジこれは含まれていません。ベン、ベース、ホイールは高さ10cmで機能します。内寸ボックス:B37xD38xH38cm。
    技術仕様
    • Unique ref117169
    • コレクションセットSvea
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納