製品の公開
SVEA elevförvaring 6 fack med hjul B120xD40xH90
SVEA elevförvaring 6 fack med hjul B120xD40xH90
SVEA elevförvaring 6 fack med hjul B120xD40xH90
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 6 fack med hjul B120xD40xH90

    Google翻訳”,
    必要に応じて構築され、完全に組み立てられた状態で提供される教室のストレージ。フレームには、可能なすべての組み合わせを提供するために、サイドパネル/パーティションに事前に開けられた穴があります。このフレームには6つのオープンシェルフがあり、 安定性を高めるためにわずかに広い底板。 &Nbsp; 6つの車輪、2つは可動式で、短辺にロックが付いています。真ん中の2人も動いています。もう一方の短辺には2つの固定があり、移動時に安定した保管が可能です。必要に応じてドアまたは引き出しを追加し、完全に組み立てられた状態で納品します。瞳孔ストレージは完全に開いた状態で使用することもできます。引き出しとドアには、郵便ポストとして機能する狭い開口部があり、透明です。素材18mmパーティクルボードラミネート。エッジングABS。脚と台座のあるフレームは、付属の壁掛けブラケットで壁に取り付ける必要があります。ネジこれは含まれていません。ベン、ベース、ホイールは高さ10cmで機能します。内寸ボックス:B37xD38xH38cm。
    技術仕様
    • Unique ref117376
    • コレクションセットSvea
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納