製品の公開
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    FlexStep: 6 Steps - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    Google翻訳”,

    ステップとリフトを備えたFlexStep2-IN-1ソリューション

    FlexStep は、革新的でコンパクトなアクセシビリティ ソリューションであり、通常の階段としても、車椅子ユーザー用のリフトとしても機能します。

    FlexStep には幅広いデザインおよび構成オプションがあり、既存の部屋や状況に簡単に統合できます。

    FlexStepは、700 / 800 / 900 / 1000 mmの4つの標準幅で入手できます。

    FlexStep 6-step / 6plus1-step は、720 ~ 1250 mm の持ち上げ高さに推奨されます。

    ユニークな特典

    • 2-IN-1ソリューション: 階段とエレベーター
    • 高品質のデンマーク製品
    • 屋内および屋外での使用
    • 新築・既存建物の両方に簡単に統合可能
    • プラグアンドプレイインストール
    • 統合機械
    • 複数のデザインオプション

    必要な技術以上のもの - それはあなたが望む技術です

    #リフティングプラットフォーム #リフト #車椅子 #プラットフォームリフト #リフティング #アクセシビリティ

    仕様
    • Version:V2
      Lifting height 1 stop
      720-1110 mm
      Lifting height 2 stop:
      840-1250 mm
      Length (stairs)
      1593 / 1720 mm
      Length (up)
      1835 mm
      Length (platform down)
      1990 mm
      Inside step width
      700 / 800 / 900 / 1000 mm
      Min. Inst. Width
      1000 / 1100 / 1200 / 1300 mm
      Lifting capacity
      400 kg / 2 pers.
      Lifting speed
      40 mm / s
      Duty cycle: 
      2 min. / 5 min
      Noise
      < 70 dB
      Weight
      170-199 kg
    技術仕様
    • Unique refFlexStep-6-Steps
    • コレクションセットPlatform Lifts
    • コレクションFlexStep
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)1460
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)205
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米 アフリカ