製品の公開
LK 550 AquaMix - Compression fitting
LK

LK 550 AquaMix - Compression fitting

Google翻訳”,

LK 550 AquaMixは、希望の温度を達成するために冷水の供給を調整するサーモスタット要素を備えた給湯用の混合バルブです。冷水供給に逆止弁を取り付けることで、自己循環を防ぎます。「アクセサリ」を参照してください。おねじM½"および15mm圧縮フィッティングを備えたバルブには、小型の給水器を簡単に排水するための通気孔があります。

バルブ本体の矢印は、流れの方向を示しています。
KV=入ってくる冷水
VV=入ってくるお湯
BV=出て行く温水

おねじ接続アダプタに取り付ける場合は、LK373を使用します。アクセサリを参照してください。

給湯器を内蔵したボイラー/貯蔵タンクの上に取り付ける場合、バルブの機能が熱放射の影響を受けないように、バルブはボイラー/貯蔵タンクとバルブの間にある程度のスペースを空けて設置する必要があります。

バルブノブは、38°Cから65°Cの範囲内で希望の温水温度を設定するために使用されます。最高温度は次のように校正できます。

最高温度を上げる:
ノブを反時計回りに回して(+)にします。ネジを緩め、ノブを横に動かします。次に、ノブを時計回りに回して(-)にします。調整は小さなステップで実行されます。 ¼回転は約7°Cに相当します。ノブを再度取り付けて、歯にかみ合っていることを確認します。ネジを締めてから、ノブを最大(+)まで回します。最大。温度を上げるための校正は1/2回転です。

最高温度を下げる:
手順を逆に実行します。ノブを時計回りに(-)に回し、外したノブを反時計回りに(+)に回します。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Operating temperature: Min. 38 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Material, sealing: EPDM
技術仕様
  • Unique reflk_550_aquamix_compression_fitting
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションValves for Water Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島
デンマーク
タジキスタン
ドミニカ共和国
セネガル
東ティモール
ドイツ
トルクメニスタン
トリニダード・ドバゴ
セントヘレナ
ノルウェー
トルコ
ニカラグア
ソマリア
ハンガリー
ネパール
ハイチ
タンザニア
フィンランド
バーレーン
パナマ
チャド
フェロー諸島
パキスタン
バハマ
チュニジア
フランス
パレスチナ
バミューダ諸島
トーゴ
ブルガリア
バングラデシュ
バルバドス
ナイジェリア
ベラルーシ
ブータン
プエルトリコ
ナミビア
ベルギー
フィリピン
ベリーズ
ニジェール
ポーランド
ブルネイ・ダルサラーム
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ブルキナ・ファソ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ベトナム
ホンジュラス
ブルンジ
ポルトガル
マカオ
マルティニーク
ベナン
マルタ
マレーシア
メキシコ
ボツワナ
マン島
ミャンマー
モントセラト
マダガスカル
モナコ
モルディブ
マヨット
モルドバ
モンゴル
マラウイ
モンテネグロ
ヨルダン
マリ
ラトビア
ラオス
モーリシャス
リトアニア
レバノン
モーリタニア
リヒテンシュタイン
中華人民共和国
モザンビーク
ルーマニア
北朝鮮
モロッコ
ルクセンブルク
台湾
リビア
ローマ教皇庁 (バチカン)
大韓民国
リベリア
北マケドニア
日本
ルワンダ
香港
レソト
レユニオン
中央アフリカ共和国
南アフリカ
南スーダン
西サハラ
赤道ギニア
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得