製品の公開
Lundhs Karelia Red Countertop
Lundhs Real Stone

Lundhs Karelia Red Countertop

Google翻訳”,

LUNDHS Karelia Redは、フィンランドのVirolahtiからPalinGranitによって抽出されました。これは、中規模から大規模の建築プロジェクトに適した、粗い粒子の濃い赤色の材料です。これはフィンランドの古典の1つであり、世界中、特に極東で非常に人気があります。

調理台の品質:耐熱性、耐傷性、耐汚染性、耐水性があり、清掃が簡単で、最小限のメンテナンスで済みます。

ワークトップ/カウンタートップ用のLUNDHSカレリアレッドは、2つの異なる表面仕上げで利用できます。

*洗練された;高光沢のポリッシュ仕上げ。

*シルク/レザー;エレガントなマットで軽く構造化された仕上げ。


Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Finland, Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2630 kg/m3.
技術仕様
  • Unique refLundhs_Karelia_Red_Countertop
  • コレクションセットCounterop material
  • コレクション kitchen, bathroom, reception
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
  • Uniclass2015詳細Counter tops
  • MasterFormat 2014 コード12 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCountertops
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
  • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米