製品の公開
Lundhs Baltic Green Countertop
Lundhs Real Stone

Lundhs Baltic Green Countertop

Google翻訳”,

LUNDHS Baltic Greenは、中型の丸い粒子を持つ、緻密で均一な深緑色の花崗岩です。フィンランド南東部の山々からPalinGranitによって採石されています。この石は、カウンタートップ、室内装飾、モニュメント、および中小規模の建築プロジェクトに最適です。LUNDHSBaltic Greenは、屋外の条件でもその見事な色を維持します。

調理台の品質:耐熱性、耐傷性、耐汚染性、耐水性があり、清掃が簡単で、最小限のメンテナンスで済みます。

ワークトップ/カウンタートップ用のLUNDHSバルトグリーンは、2つの異なる表面仕上げで利用できます。

*洗練された;高光沢のポリッシュ仕上げ。

*シルク/レザー;エレガントなマットで軽く構造化された仕上げ。


Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

技術仕様
  • Unique refLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • コレクションセットCounterop material
  • コレクション kitchen, bathroom, reception
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
  • Uniclass2015詳細Counter tops
  • MasterFormat 2014 コード12 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCountertops
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
  • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米