製品の公開
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Blue Countertop

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    LUNDHS Blue は、透明な青と銀のクリスタルで飾られた青の背景色です。その独特な色の組み合わせと素材の品質により、キッチンやバスルームのワークトップ、床、さまざまなインテリア装飾に最適なオプションとなっています。ワークトップの品質: LUNDHS Blue で作られたワークサーフェスは、耐熱性、耐傷性、耐汚染性、耐水性があり、掃除が簡単で、メンテナンスも最小限で済みます。ワークトップ/カウンタートップ用の LUNDHS Blue は、次の 2 種類の表面仕上げが推奨されています。* ポリッシュ仕上げ: 高光沢のポリッシュ仕上げの表面は、光を美しく反射し、周囲を映し出し、青いクリスタルを輝かせます。* シルク/レザー仕上げ: シルク/レザー仕上げの表面は、エレガントなマットでわずかに構造化された仕上げです。これにより、高光沢仕上げよりも柔らかく繊細な外観になります。テクスチャの下には、クリスタルが光を捉え、優しく輝きます。

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Blue_Countertop
    • コレクションセットCounterop material
    • コレクション kitchen, bathroom, reception
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCountertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米