製品の公開
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Antique Floor Tiles

    Google翻訳”,
    LUNDHS Antiqueは、青紫色の結晶が入った純粋な天然の茶色の石です。人工建材とは異なり、LUNDHS Antiqueは天然資源でしか見られない独特の外観を持っています。山から採掘された100%天然素材で、床材に適した仕上げとサイズのタイルに加工されます。色と品質の一貫性を確保するため、LUNDHS Antiqueは厳選され、限定的に流通されています。3種類の仕上げからお選びいただけます。* ポリッシュ仕上げ(滑らかで光沢のある表面) * ホーニング仕上げ(滑らかでマットな表面) * シルク仕上げ(マットな表面に軽い質感のある仕上げ)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type; Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Antique_Floor_Tiles
    • コレクションセットFlooring/Tiles
    • コレクションFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_57
    • Uniclass2015詳細Natural stone tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13
    • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米