製品の公開
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Royal Floor Tiles

    Google翻訳”,
    LUNDHS Royalは、グレーがかった背景に大きな鮮やかな青い結晶が散りばめられた天然石です。山から採掘された100%天然素材で、床材に適したさまざまな仕上げとサイズのタイルにカットされています。LUNDHS Royalは、豪華すぎることなく、床に生き生きとした輝きを与えます。商業施設と住宅の両方での使用に適した、高い耐久性を備えています。表面仕上げは6種類からお選びいただけます。* ポリッシュ仕上げ(滑らかで光沢あり) * カレス仕上げ(質感があり光沢あり) * シルク仕上げ(質感がありマット) * ホーニング仕上げ(滑らかでマット) * フレイム仕上げ(粗い質感、明るい色、光沢なし) * ウォータージェット仕上げ(質感があり中間色、光沢なし)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3 .
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Royal_Floor_Tiles
    • コレクションセットFlooring/Tiles
    • コレクションFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_57
    • Uniclass2015詳細Natural stone tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13
    • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米